FLUXUS G608 CA Energy de Flexim: medición de la cantidad de calor en áreas de peligro
The FLUXUS G608 CA Energy offers portable, non-intrusive flow and thermal energy measurement of compressed air, technical gases and liquids. It is approved for use in hazardous areas.
Características clave
- Medición portátil y no intrusiva con certificación ATEX/IECEx y FM del caudal y la cantidad de calor en líquidos, aire comprimido y gases técnicos.
- Bidireccional y muy dinámico en el aire comprimido
- Medición de aire comprimido y gas posible desde 3 bar absolutos en adelante
- Transmisor de caudal portátil y fácil de usar con 2 canales de caudal, múltiples entradas/salidas y una memoria de valores de medición integrada con interfaz serie
- Carga automática de los datos de calibración y detección de transductores para reducir los tiempos de configuración y proporcionar resultados precisos y estables a largo plazo
- Batería de Li-ion que ofrece hasta 25 horas de operaciones de medición