Fallback image
Flexim FLUXUS G608 Meter for Hazardous Areas

Caudalímetro de gas portátil ultrasónico para áreas de peligro FLUXUS G608 de Flexim

The Flexim FLUXUS G608 portable gas flow meter, based on the highly reliable and versatile G601, has been specifically engineered for use within hazardous areas. It is FM Class I Division 2 approved.

El caudalímetro portátil de gas FLUXUS G608 de Flexim se basa en el G601, ampliamente usado, muy fiable y versátil, pero se ha diseñado específicamente para el uso en áreas de peligro y dispone de homologación FM clase I división 2. Puede usarse como sustituto temporal de un caudalímetro fijo, para comprobar mediciones o para realizar operaciones de servicio. Gracias a su certificación, no es necesario que los usuarios obtengan un permiso de trabajo en caliente, con lo que el acceso a las áreas de peligro es mucho más sencillo y lleva menos tiempo. Una carcasa de fibra de carbono extremadamente resistente, unida al sólido diseño del transductor, proporciona al G608 una elevada protección frente a impactos, así como resistencia frente a aceite, agua y muchos otros líquidos.

Características clave

  • Puesta en servicio instantánea
    Acceso directo a las áreas de peligro
    Configuración rápida y sencilla (menos de 5 minutos)
    Reconocimiento automático del transductor
    Guía intuitiva para el usuario
  • Gran versatilidad
    Rango de aplicaciones inigualable
    Exactitud superior incluso con medios que contienen sólidos.
    Batería de Li-ion de alta capacidad integrada (más de 14 horas de mediciones remotas)
  • Exacto y fiable
    Todos los transductores calibrados en húmedo
    Gran precisión con caudales elevados y reducidos
    Sin deriva de temperatura ni del punto cero.