Flexim™ FLUXUS G631 BA - Caudalímetro ultrasónico portátil de montaje por abrazadera para gases y líquidos
El Flexim FLUXUS G631 BA es un caudalímetro ultrasónico portátil de tiempo de tránsito para todo tipo de gases y líquidos.
Características clave
- Medición de gases hasta 3 barg
- 24 horas de funcionamiento
- Modo de ahorro de energía de hasta 80 días
- Corrección de las fuentes de perturbación en el caudal para permitir mediciones fiables con condiciones cortas de entrada hidráulica
- Diagnóstico avanzado que proporciona claridad sobre la estabilidad y la calidad de la medición
- Modo NoiseTrek para fluidos con impurezas