Fallback image
Flexim FLUXUS G631

Flexim™ FLUXUS G631 EE - Medidor de caudal y energía ultrasónico portátil de montaje por abrazadera para gases y líquidos

El FLUXUS G631 EE es un caudalímetro ultrasónico portátil de tiempo de tránsito para todo tipo de gases y líquidos, con una función integrada para el cálculo del flujo eléctrico.

La Flexim FLUXUS G631 EE es la herramienta multifuncional perfecta para los administradores de energía. Combina la medición portátil y no intrusiva del caudal y de la energía térmica para gas natural, aire comprimido, gases técnicos y líquidos. <br> El principio ultrasónico de tiempo de tránsito ofrece un amplio rango de caudal dinámico y permite detectar incluso fugas muy pequeñas, a partir de velocidades de flujo tan bajas como 0,01 m/s (0,03 ft/s). Las inspecciones de los sistemas de aire comprimido, la verificación del consumo y la comprobación de los medidores nunca han sido tan sencillas.<br> El cálculo integrado de la energía térmica permite una configuración rápida y sencilla en sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), enfriadoras y torres de enfriamiento. La función Dynamic Gas Meter permite realizar la corrección por compresibilidad para composiciones de gas natural variables o desconocidas.<br> Con la familia FLUXUS 631, Emerson también ofrece caudalímetros y medidores de energía portátiles para vapor.

Características clave

  • Medición de gases hasta 3 barg
  • 24 horas de funcionamiento
  • Modo de ahorro de energía de hasta 80 días
  • Corrección de perturbaciones del flujo para permitir mediciones fiables en condiciones de entrada hidráulica corta
  • Diagnóstico avanzado que proporciona claridad sobre la estabilidad y la calidad de la medición
  • Modo NoiseTrek para fluidos con impurezas