Flexim™ FLUXUS G631 ST - Caudalímetro ultrasónico portátil de montaje por abrazadera para gases, líquidos y vapor
Caudalímetro ultrasónico portátil de tiempo de tránsito para todo tipo de gases, vapor y líquidos, con un modo adicional de medición de caudal por correlación para vapor
Características clave
- Portátil y no intrusivo: medición del flujo de líquidos, gases, aire comprimido, energía térmica y vapor en un solo dispositivo
- La herramienta ideal para la gestión de energía y el mantenimiento
- 24 horas de funcionamiento
- Modo de ahorro de energía de hasta 80 días
- Corrección de perturbaciones del flujo para permitir mediciones fiables con condiciones de entrada hidráulica corta
- Diagnóstico avanzado que proporciona claridad sobre la estabilidad y la calidad de la medición