Fallback image
Fallback image

FLUXUS G70X SIL de Flexim con seguridad funcional

The Flexim FLUXUS G70X SIL clamp-on flow meter is the ideal choice for highly pressurised, aggressive, toxic or highly explosive gases. Its SIL 2 certification includes the entire measuring system.

El caudalímetro FLUXUS G70X SIL de Flexim es una opción ideal cuando se trata de mantener mediciones exactas en condiciones exigentes; por ejemplo, en la medición del caudal de medios gaseosos muy presurizados, agresivos, tóxicos o extremadamente explosivos. La certificación SIL 2 del caudalímetro no intrusivo G70X SIL incluye todo el sistema de medición: los transductores y transmisores de medición.

Características clave

  • Readaptación sencilla durante el funcionamiento normal
  • Ideal para aumentar la seguridad con posterioridad
  • Ideal para mantener la función de protección en caso de que falle una medición en línea
  • Certificación exhaustiva
  • Los transductores, los porta-transductores y la electrónica forman parte del FMEDA.
  • Rango extremadamente amplio de aplicaciones
  • Transductores y transmisores de medición para la medición del caudal de los gases
  • Verificaciones sencillas
  • Pruebas funcionales sencillas en nada de tiempo
  • Convincentes funciones de autodiagnóstico
  • Evaluaciones transparentes
  • Publicación del informe de FMEDA
  • Información completa sobre los procedimientos y el alcance de la certificación