Fallback image
Fallback image

Medición del caudal de gas ultrasónica y no intrusiva FLUXUS G721 de Flexim

This product is obsolete. Relevant documents and drawings are listed below. Please contact your local Emerson representative for your measurement needs.

El FLUXUS G721 de Flexim supone una revolución tecnológica en el campo de la medición clamp-on ultrasónica del caudal volumétrico y másico de gases. Filtros de señales extremadamente sofisticados, capacidades de procesamiento más rápidas que nunca y algoritmos de medición avanzados convierten al caudalímetro de gas clamp-on ultrasónico FLUXUS G721 en la solución de referencia para cualquier aplicación industrial, incluso las más exigentes. La corrección de las fuentes de perturbación integrada y probada permite configurar mediciones del caudal no intrusivas, incluso en condiciones de caudal no ideales. Los ciclos de medición extremadamente rápidos facilitan un monitoreo en tiempo real de los procesos muy dinámicos.

Características clave

  • Certificado para el funcionamiento en áreas de peligro (FMc clase I división 2, zona 2 ATEX/IECEx)
  • Mediciones fiables de gas húmedo (hasta una fracción volumétrica de líquido del 5 %)
  • Elevada seguridad operativa sin riesgo de fugas
  • Independencia del material de la tubería, el espesor de pared y la presión interna
  • Lecturas de las mediciones exactas y repetibles, incluso con caudales extremadamente reducidos (alta relación de reducción)
  • Rentabilidad muy elevada en comparación con los instrumentos en húmedo
  • Todos los sistemas de medición se calibran internamente de fábrica (con trazabilidad según las normas nacionales) y se entregan con un certificado de calibración
  • Los transductores acoplados, la compensación de temperatura integrada (según los reglamentos ANSI/ASME MFC-5.1-2011) y el procesamiento de señales digitales aseguran una alta estabilidad de punto cero y lecturas libres de deriva.
  • El acoplamiento permanente garantiza mediciones del caudal no intrusivas y fiables a largo plazo, incluso en condiciones ambientales exigentes, como la inmersión.
  • Comunicación bidireccional, así como capacidades de parametrización y diagnóstico remotos
  • Permite un monitoreo completo de los procesos, además de la supervisión y el control de las operaciones críticas.
  • Advanced Meter Verification