Fallback image
Product Image

Medición del caudal de vapor no intrusiva FLUXUS G721 ST-LT de Flexim

This product is obsolete. Relevant documents and drawings are listed below. Please contact your local Emerson representative for your measurement needs.

El FLUXUS G721 ST-LT de Flexim es un caudalímetro ultrasónico clamp-on no intrusivo capaz de medir el vapor a hasta 180 °C (356 °F). Con hasta dos canales de medición, permite un registro óptimo de datos incluso en condiciones de flujo difíciles. La opción de carcasa de acero inoxidable y certificación FM clase I división 2 permiten su uso en condiciones extremas, mientras que las opciones flexibles de configuración de entradas y salidas de señales cubren todo tipo de aplicaciones. Para los usuarios eso significa importantes ventajas en cuanto a los costes operativos totales de un punto de medición. El principio de la diferencia de tiempo de tránsito funciona desde 0,01 m/s (0,03 ft/s) y no precisa reducciones en el diámetro de la tubería para aumentar artificialmente la velocidad de flujo.

Características clave

  • Función de promedio de los canales sincronizados (SCA ,Synchronized Channel Averaging) para puntos de medición difíciles
  • Transmisores para FM clase I división 2 y zona 2 IECEx/ATEX
  • Carcasa de acero inoxidable disponible
  • Principio de medición no intrusiva
  • Instalación, puesta en servicio y mantenimiento sin interrumpir el proceso
  • Dinámica de medición extremadamente elevada: no es preciso reducir el diámetro de la tubería
  • Sin limitaciones en el rango del caudal: de 0,01 a 60 m/s (0,03 a 197 ft/s).
  • Sin pérdidas de presión ni tampoco de energía
  • Medición bidireccional
  • Medición de caudal másico integrada a través de la curva de vapor saturado y medición en línea de la temperatura
  • Advanced Meter Verification