Fallback image
Flexim-G722-ST-HT-1000x1000

Medición de vapor a altas temperaturas FLUXUS G722 ST-HT de Flexim

This product is obsolete. Relevant documents and drawings are listed below. Please contact your local Emerson representative for your measurement needs.

El FLUXUS G722 ST-HT de Flexim mide el caudal de vapor sobrecalentado a temperaturas de hasta 630 °C (1166 °F) de forma no intrusiva desde el exterior de la tubería. Esta exclusiva solución de medición del caudal se basa en el principio de medición de correlación del caudal. El método de medición acústica ofrece una dinámica de medición excepcionalmente alta y funciones independientes de la dirección de flujo. El FLUXUS G722 ST-HT proporciona una medición del caudal bidireccional precisa con una relación de reducción de hasta 10:1. Este innovador caudalímetro no está en contacto directo con el vapor y no tiene piezas móviles, por lo que no está expuesto al desgaste ni a roturas: un ahorro fundamental en costes de mantenimiento. Se puede instalar sin interrumpir el proceso, por lo que es una solución de readaptación extremadamente rentable.

Características clave

  • Sin pérdida de presión, sin modificar la tubería, sin interrumpir el proceso
  • Rango de caudales muy dinámico
  • Readaptación sencilla y rentable