Fallback image
Flexim FLUXUS G722 Synchronized Channel Averaging (SCA)

FLUXUS G722 de Flexim con promedio de canales sincronizados (SCA)

El caudalímetro de gas FLUXUS G722 de Flexim es un medidor ultrasónico clamp-on de alto rendimiento específicamente diseñado para la medición de caudales dinámicos en la industria de procesos. Este caudalímetro de líquido sofisticado, versátil y exacto tiene todo lo que necesita: capacidades para un procesamiento más rápido, diagnóstico avanzado, protocolos de comunicaciones bidireccionales, salidas digitales y entradas de proceso. El G722 ofrece facilidad de instalación, una versión readaptable, exactitud y un rendimiento extraordinario. Gracias al nuevo método de promedio de canales sincronizados (SCA, Synchronized Channel Averaging), el caudalímetro ultrasónico G722 envía señales cada milisegundo tanto en la dirección del caudal como en dirección contraria.

Características clave

  • Exactitud y repetibilidad: una fiabilidad y una precisión excepcionales con caudales elevados o reducidos, gracias a los transductores acoplados, calibrados y con compensación de temperatura, unidos al diagnóstico y a las capacidades de procesamiento de señales avanzadas.
  • Instalación sencilla sin interrupciones en el proceso: un sistema con montaje externo significa evitar interrupciones en el proceso y costes de ingeniería adicionales.
  • Sin mantenimiento: como no hay contacto con el medio circulante, se trata de una solución de medición duradera y sin ningún tipo de mantenimiento, para resistir incluso las condiciones más exigentes.
  • Seguridad operativa: sin vías de fuga, sin emisiones fugitivas
  • Advanced Meter Verification