Fallback image
Flexim FLUXUS G731 CA Non-intrusive Compressed Air Flow Meter

Caudalímetro de aire comprimido no intrusivo FLUXUS G731 CA de Flexim

The Flexim FLUXUS G731 CA non-intrusive ultrasonic flow meter can be applied to measure compressed air flow rates even at very low pressures. Even the smallest leaks can be revealed.

El caudalímetro de aire comprimido FLUXUS G731 CA de Flexim dispone de una tecnología ultrasónica no intrusiva de abrazadera, única en el sentido de que puede aplicarse para medir caudal de aire comprimido incluso a presiones muy bajas (hasta 3 bar en líneas de acero y presión atmosférica en líneas de plástico). Además, incluso los caudales más bajos se captan con precisión, lo que revela las fugas más pequeñas. FLUXUS G731 CA está especialmente indicado para medir de forma no intrusiva las cantidades extraídas en puntos concretos de la red de aire comprimido, así como para detectar fugas en su interior.

Características clave

  • Medición no intrusiva de caudal de aire comprimido y gases técnicos a partir de 3 bar absolutos.
  • Disponible como medidor de dos canales, carcasa de acero inoxidable, certificación ATEX/IECEx y FM.
  • Cálculo de caudal volumétrico estándar integrado.
  • Dinámica de medición extrema desde las velocidades de caudal más bajas hasta las más altas: fácil detección de fugas y picos de carga.
  • Medición bidireccional, capaz de detectar caudal de retorno.
  • Mejoras sencillas y rentables sin paradas.
  • Interfaz USB y LAN.
  • Interfaces de comunicación Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, BACnet IP, M-Bus.
  • Advanced Meter Verification.
  • Cumple con la norma ISO 24062.
  • Corrección de las perturbaciones en el caudal para reducir el tramo recto requerido hasta la entrada 2D.