Fallback image
Flexim FLUXUS G731 ST-HT - High-temperature Steam Measurement

Medición de vapor a alta temperatura FLUXUS G731 ST-HT de Flexim

The Flexim FLUXUS G731 ST-HT ultrasonic clamp-on flow-meter can measure superheated steam up to temperatures of 630 °C (1166 °F). It offers exceptionally high measuring dynamics.

FLUXUS G731 ST-HT de Flexim mide vapor sobrecalentado hasta temperaturas de 630 °C (1166 °F) de forma no intrusiva desde el exterior de la tubería. Esta solución única de medición de caudal se basa en el principio de medición de caudal por correlación. El método de medición acústica tiene una dinámica de medición excepcionalmente alta y funciona independientemente de la dirección del caudal. FLUXUS G731 ST-HT ofrece una medición bidireccional precisa del caudal con una relación de rangeabilidad de hasta 10:1. Este innovador caudalímetro no está en contacto directo con el vapor y no tiene piezas móviles, por lo que no está sujeto a desgaste, lo que ahorra en costos de mantenimiento esenciales. Su instalación puede realizarse sin interrumpir el proceso, lo que la convierte en una solución de mejora altamente rentable.

Características clave

  • Sin caída de presión, sin modificación de tuberías, sin interrupción del proceso.
  • Alto rango de caudal dinámico.
  • Mejora fácil y rentable.