Fallback image
Flexim FLUXUS G731 ST-LT - Non-intrusive Steam Flow Measurement

Medición no intrusiva del caudal de vapor FLUXUS G731 ST-LT de Flexim

The Flexim FLUXUS G731 ST-LT ultrasonic clamp-on flow meter can measure steam up to 180 °C (356 °F). This non-intrusive meter delivers exceptional performance even in challenging conditions.

FLUXUS G731 ST-LT de Flexim es un caudalímetro ultrasónico de abrazadera, no intrusivo y de alto desempeño, capaz de medir vapor hasta 180 °C (356 °F). Con hasta dos canales de medición, es posible un registro óptimo incluso en condiciones de caudal difíciles. La carcasa de acero inoxidable opcional y la certificación FM Clase I Div. 2 permiten su uso en condiciones extremas y las flexibles opciones de configuración de las entradas y salidas de señal cubren todo tipo de aplicaciones. Para los usuarios, esto supone importantes ventajas a la hora de considerar el costo total de funcionamiento de un punto de medición. El principio de diferencia de tiempo de tránsito ya funciona a 0,01 m/s (0,03 ft/s) y no necesita ninguna reducción del diámetro de la tubería para aumentar artificialmente la velocidad del caudal.

Características clave

  • SCA: función del promediado sincronizado de canales para puntos de medición difíciles.
  • Transmisores disponibles para FM Clase I División 2 y IECEx/ATEX Zona 2.
  • Carcasa de acero inoxidable disponible.
  • Instalación, comisionamiento y mantenimiento sin interrupción del proceso.
  • Dinámica de medición extremadamente alta: no es necesario reducir el diámetro de la tubería.
  • Sin limitaciones del rango de caudal: de 0,01 a 60 m/s (0,03 a 197 ft/s).
  • Cero pérdida de presión: cero pérdida de energía.
  • Medición bidireccional.
  • Medición integrada del caudal másico por medio de la curva de vapor saturado y medición en línea de la temperatura.
  • Verificación avanzada del medidor.
  • Cumple con la norma ISO 24062.
  • Corrección de las perturbaciones en el caudal para reducir el recorrido recto requerido hasta la entrada 2D.