Fallback image
Flexim FLUXUS G736 4-Beam Gas Flow Meter

Caudalímetro para gases de 4 haces FLUXUS G736 de Flexim

The Flexim FLUXUS G736 non-intrusive gas flow meter, with 4 ultrasonic transducers operating in reflect mode, achieves optimum flow compensation for installation locations with flow disturbances.

El caudalímetro para gases FLUXUS G736 combina el procesamiento preciso de señales digitales con las contrastadas ventajas de la tecnología ultrasónica no intrusiva: facilidad de instalación, diseño readaptable, gran exactitud y extraordinario rendimiento. Con 4 transductores ultrasónicos funcionando en modo reflejo, 8 trayectorias ultrasónicas independientes atraviesan el medio en estado gaseoso, lo que permite generar un promedio de caudal de excelente precisión en hasta 4 planos de la sección de la tubería. Con esta configuración, el caudalímetro G736 compensa los efectos del caudal cruzado en el perfil y logra una óptima compensación del caudal no intrusiva en ubicaciones de montaje complicadas, en las que la falta de tramos rectos suficientes en la tubería aguas arriba y la cercanía de giros, codos u otros instrumentos adyacentes crea perturbaciones en el caudal.

Características clave

  • Transductores con compensación de temperatura. Transductores con compensación de temperatura Nuestros transductores compensan automáticamente los cambios en la temperatura ambiente según ANSI/ASME MFC-5.1-2011.
  • Montaje sencillo sin interrupciones del proceso: con diseño compacto y readaptable
  • Sin mantenimiento: sin piezas móviles, sin desgaste ni roturas; almohadillas de acoplamiento permanente de los transductores, sin gel ni grasa
  • Seguridad operativa: sin vías de fuga, sin contacto directo con el fluido
  • Promedio de los canales sincronizados integrado para compensar perfectamente los perfiles de flujo no homogéneos
  • Advanced Meter Verification de Flexim que proporciona información detallada sobre el estado del medidor en todo momento
  • Corrección de fuentes de perturbación integrada
  • Dynamic Gas Meter de Flexim para compensar compuestos de gases cambiantes