Fallback image
Flexim FLUXUS G831 Ultrasonic Flow Meter

Caudalímetro de gas ultrasónico permanente para áreas de peligro FLUXUS G831 de Flexim

The Flexim FLUXUS G831 is a high-performing ultrasonic clamp-on flow meter for bi-directional flow measurement of gases in hazardous areas. It is ATEX/IECEx Zone 1 and FM Class I Division 1 approved.

El caudalímetro de gas FLUXUS G831 de Flexim es un medidor ultrasónico clamp-on de alto rendimiento específicamente diseñado para la medición de caudales en la industria de procesos. Este caudalímetro de gas sofisticado, versátil y exacto tiene todo lo que necesita: capacidades para un procesamiento más rápido, diagnóstico avanzado, protocolos de comunicaciones bidireccionales, salidas digitales y entradas de proceso. El G831 ofrece facilidad de instalación, una versión readaptable, exactitud y un rendimiento extraordinario. Homologación de zona 1 ATEX/IECEx y FM clase I división 1, incluyendo carcasa antideflagrante, diseño compacto y transductores resistentes a la corrosión, con lo que se garantiza la estabilidad mecánica del sistema y el contacto permanente con la superficie de la tubería.

Características clave

  • Medición del caudal bidireccional de líquidos y gases
  • Rentable: sin trabajos en la tubería, sin paradas en el proceso, sin mantenimiento
  • Estable al punto cero y libre de deriva; transductores cuidadosamente acoplados y con compensación de temperatura (que cumplen totalmente con ANSI/ASME)
  • Posibilidad de readaptación: no es necesario modificar la tubería ni realizar paradas del proceso
  • Sin mantenimiento: no presenta desgaste, roturas ni abrasión, ni es propenso a las obstrucciones ni a la corrosión; sin emisiones fugitivas
  • Gran tolerancia a los sólidos encapsulados y la humedad del gas
  • Independiente del tamaño de la tubería, el material, la presión de servicio y la composición del gas
  • Salidas configurables flexibles
  • Advanced Meter Verification