Fallback image
Flexim FLUXUS G831 Ultrasonic Flow Meter

Medición de vapor a altas temperaturas para áreas de peligro FLUXUS G831 ST-HT de Flexim

The Flexim FLUXUS G831 ST-HT non-intrusive steam flow meter measures volume and mass flow of saturated and superheated steam at temperatures up to 630 °C (1166 °F) in hazardous areas.

El FLUXUS G831 ST-HT de Flexim mide el caudal de vapor de forma no intrusiva desde el exterior de la tubería. El método de medición acústica presenta una dinámica de medición excepcionalmente alta y funciones independientes de la dirección de flujo, por lo que ofrece mediciones del caudal bidireccionales precisas con una amplia relación de reducción de hasta 10:1 y sin piezas móviles. Los transductores ultrasónicos se fijan a la tubería mediante grandes abrazaderas de acero inoxidable o con nuestro sistema patentado de montaje a altas temperaturas WaveInjector®, y están protegidos por sólidas carcasas de acero inoxidable. Las entradas de proceso con seguridad intrínseca para la presión y la temperatura en la ubicación del medidor permiten que el FLUXUS G831 ST-LT pueda medir el caudal volumétrico y másico del vapor saturado y el vapor sobrecalentado a temperaturas de hasta 630 °C (1166 °F) en áreas de peligro.

Características clave

  • Certificado para el funcionamiento en áreas de peligro (FM clase I división 1, zona 1 ATEX/IECEx)
  • Sin pérdida de presión, sin modificar la tubería, sin interrumpir el proceso
  • Rango de caudales muy dinámico
  • Readaptación sencilla y rentable