Fallback image
Product Image

Medición del caudal de vapor no intrusiva para áreas de peligro FLUXUS G831 ST-LT de Flexim

The Flexim FLUXUS G831 ST-LT non-intrusive steam flow meter measures volume and mass flow of saturated and superheated steam at temperatures up to 155 °C (311 °F) in hazardous areas.

El FLUXUS G831 ST-LT de Flexim mide de manera no intrusiva el caudal de vapor desde el exterior de la tubería en áreas de peligro (homologación de zona 1 ATEX/IECEx y FM clase I división 1). Es extremadamente sensible incluso con velocidades de flujo muy reducidas y funciona con independencia de la dirección de flujo. Por su amplio rango de caudal (velocidades de caudal de 0,01 a 60 m/s / 0,03 to 197 ft/s), no es necesario reducir el diámetro de la tubería para ajustarlo a los requisitos de los medidores en línea en relación con la velocidad de caudal mínima. Además, la medición no intrusiva no genera pérdidas de presión, mientras que los elementos de montaje de los transductores se pueden aislar completamente para reducir las pérdidas de calor hacia el entorno. Con FLUXUS G831 ST-LT es posible registrar todo el uso del vapor, desde niveles de caudal muy bajos hasta muy altos, con un solo tamaño del medidor.

Características clave

  • Rango de caudales muy dinámico incluso con velocidades de flujo bajas
  • Sin reducción del diámetro de la tubería; cero pérdidas de presión
  • Medición de caudal másico integrada
  • Advanced Meter Verification