Fallback image
Flexim FLUXUS H731 Non-intrusive Ultrasonic Flow Meter for Hydrocarbons

Caudalímetro ultrasónico no intrusivo para hidrocarburos FLUXUS H731 de Flexim

The Flexim FLUXUS H731 is a non-intrusive flow and analytical measuring system for the hydrocarbon processing industry (HPI). The clamp-on meter offers advanced calculation features and diagnostics.

FLUXUS H731 es el sistema de medición analítica y de caudal de Emerson para la industria de procesamiento de hidrocarburos (HPI). Este sofisticado caudalímetro no intrusivo de gran precisión combina la medición ultrasónica precisa del caudal y la velocidad del sonido con funciones avanzadas de cálculo y diagnóstico. La computadora para la HPI integrada en el caudalímetro H731 no intrusivo calcula la gravedad API, la densidad operativa, la densidad en condiciones base y la viscosidad cinemática. Los caudales volumétricos indicados por el medidor se compensan automáticamente en función de la temperatura y la presión dentro del medidor de acuerdo con las normas industriales ASTM1250, GPA TP25, D4311 e ISO 91, lo que permite una medición precisa y dinámica del caudal volumétrico estándar de hidrocarburos líquidos.

Características clave

  • Caudal y análisis avanzados: identificación automática de fluidos y detección de interfaz.
  • Compensación de caudal volumétrico estándar: entradas de presión y temperatura.
  • Estabilidad superior a la temperatura: desviación cero. Transductores de temperatura compensada.
  • Robusto: apto para accesorios de montaje duraderos aptas para el uso previsto y transductores ATEX/IECEx Zona 2, FM Clase I /División 2.
  • Alto rango de relación de reducción: capacidad de medir a caudales muy bajos.
  • Medición bidireccional del caudal.
  • Verificación avanzada del medidor.
  • Cumple con la norma ISO 24062.
  • Corrección de las perturbaciones en el caudal para reducir el recorrido recto requerido hasta la entrada 2D.