Fallback image
Flexim FLUXUS H736 4-Beam Measurement for Liquid Hydrocarbons

Medición de 4 haces para hidrocarburos líquidos FLUXUS H736 de Flexim

The Flexim FLUXUS H736 is a non-intrusive flow meter for the hydrocarbon processing industry. Using four ultrasonic transducers operating in reflect mode, it can handle challenging flow disturbances.

El caudalímetro FLUXUS H736 de Flexim combina la más alta exactitud en el procesamiento de señales digitales con las contrastadas ventajas de la tecnología ultrasónica no intrusiva: facilidad de instalación, diseño readaptable, alta exactitud y extraordinario rendimiento. Con 4 transductores ultrasónicos funcionando en modo reflejo, 8 trayectorias ultrasónicas independientes atraviesan el medio en estado líquido, lo que permite generar un promedio de caudal de excelente precisión en hasta 4 planos de la sección de la tubería. Con esta configuración, el caudalímetro H736 compensa los efectos del caudal cruzado en el perfil y logra una óptima compensación del caudal no intrusiva en ubicaciones de montaje complicadas, en las que la falta de tramos rectos suficientes en la tubería aguas arriba y la cercanía de giros, codos u otros instrumentos adyacentes crea perturbaciones en el caudal.
La computadora HPI integrada en el caudalímetro no intrusivo H736 calcula la densidad API, la densidad operativa, la densidad en condiciones de base y la viscosidad cinemática. Los caudales volumétricos notificados por el medidor se compensan automáticamente para proporcionar las entradas de temperatura y presión actuales según los estándares de la industria ASTM1250, GPA TP25,D4311 e ISO 91.

Características clave

  • Diseño adecuado para cada uso: entradas del proceso (presión y temperatura) aptas para las aplicaciones del procesamiento de hidrocarburos y registro del caudal normal según los estándares de la industria ASTM1250, GPA TP25, D4311 e ISO 91
  • Preciso y fiable: medición del flujo por ultrasonido no intrusiva y de última generación
  • Funciones de análisis y de caudal avanzadas: identificación automática del fluido y la interfaz
  • Compensación del caudal volumétrico estándar: entradas de presión y temperatura.
  • Solidez: dispositivos y transductores sofisticados y con montaje estable homologados para zona 1 ATEX/IECEx y FM clase I división 1.
  • Elevada dinámica de medición: mediciones posibles incluso con caudales muy bajos
  • Medición del caudal bidireccional
  • Gran exactitud y repetibilidad: compensación de los efectos de la corriente transversal, gracias a los sensores emparejados
  • Promedio de los canales sincronizados integrado para compensar perfectamente los perfiles de flujo no homogéneos
  • Advanced Meter Verification de Flexim que proporciona información detallada sobre el estado del medidor en todo momento