Fallback image
Flexim FLUXUS H831 Hazardous Area Hydrocarbon Meter for Standard Volume Flow

Medidor de hidrocarburos FLUXUS H831 de Flexim para el caudal volumétrico estándar en áreas de peligro

The Flexim FLUXUS H831 is a sophisticated, highly accurate non-intrusive flow and analytical measuring system for the hydrocarbon processing industry (HPI). It is ATEX/IECEx Zone 1 and FM C1D1 rated.

El FLUXUS H831 de Flexim es el nuevo sistema de medición analítico y de caudal con clasificación de área de peligro de zona 1 ATEX/IECEx y FM clase I div. 1 para la industria de procesamiento del carbono (HPI). Este caudalímetro no intrusivo, sofisticado y extremadamente exacto, combina la medición ultrasónica y de la velocidad del sonido muy precisas, cálculo avanzado, funciones y diagnóstico con una carcasa duradera y de uso industrial con diseño "adecuado para cada uso" antideflagrante/ignífuga. La computadora HPI integrada en el caudalímetro no intrusivo H831 calcula la densidad API, la densidad operativa, la densidad en condiciones de base y la viscosidad cinemática. Los caudales volumétricos notificados por el medidor se compensan automáticamente para proporcionar las entradas de temperatura y presión actuales según los estándares de la industria ASTM1250, GPA TP25,D4311 e ISO 91.

Características clave

  • Diseño adecuado para cada uso: entradas del proceso (presión y temperatura) aptas para las aplicaciones del procesamiento de hidrocarburos y registro del caudal normal según los estándares de la industria ASTM1250, GPA TP25, D4311 e ISO 91
  • Extremadamente rentable: sin trabajos en la tubería, sin paradas en el proceso, prácticamente sin mantenimiento
  • Transductores de caudal acoplados, emparejados y calibrados en húmedo (certificación rastreable conforme a los estándares nacionales)
  • Excelente estabilidad de punto cero y libre de deriva
  • Amplia relación de reducción
  • Independencia del tamaño de la tubería, el material, la presión de servicio, el medio y la temperatura (desde solo –200 hasta +630 °C/–328 hasta 1166 °F).
  • Sin desgaste, rotura ni abrasión
  • Sin propensión a las obstrucciones ni a la corrosión
  • Sin pérdida de presión ni riesgo de fugas potenciales o emisiones fugitivas
  • Advanced Meter Verification