Fallback image
Flexim PIOX R500-*C-S4 Process Refractometer Sensor

Sensor de refractómetro de procesos PIOX R500-*C-S4 de Flexim

The Flexim PIOX R500-*C-S4 is the chemical design variant of the process refractometer sensor and offers a fully stainless-steel design. It is the ideal robust sensor for harsh chemical environments.

El PIOX R500-*C-S4 de Flexim es la variante de diseño para el sector químico del sensor de refractómetro de procesos y ofrece un diseño completamente en acero inoxidable. Todas las partes en contacto con el fluido están fabricadas con acero de grado 316 Ti (1.4571) y juntas especializadas FFKM. Eso lo convierte en el sensor robusto ideal para entornos químicos difíciles.
El R500 posee certificación ATEX y FM y está disponible con cabezas del sensor largas y cortas para ofrecer la máxima flexibilidad en la integración en el proceso, ya sea mediante estándar DIN o ANSI. Para tuberías y tanques de mayor tamaño, el sensor se puede montar directamente en una brida en T. En tuberías de 3 pulgadas y menores, hay disponibles distintas celdas de caudal que ofrecen una conexión por soldadura, con tornillo o con brida estándar, hasta solo 3/8 pulgadas.

Características clave

  • Exactitud muy elevada
  • Diseño robusto con acero de grado químico, asientos de junta protegidos y juntas FFKM
  • Herramientas de autodiagnóstico interno para facilitar el mantenimiento preventivo y reducido
  • Clasificaciones zona 0 ATEX/IECEx, FM clase I división 1.