Fallback image
Flexim PIOX R500-*C-TF Process Refractometer Sensor for Corrosive Applications

Sensor de refractómetro para fluidos corrosivos PIOX R500-*C-TF de Flexim

The TF variant of the R500 sensor is optimized for operating in highly corrosive environments. It is suitable for the toughest chemicals, such as hydrochloric, sulfuric or hydrofluoric acid.

La variante TF del sensor R500 se ha optimizado para el funcionamiento en entornos extremadamente corrosivos. El PTFE reforzado con fibra de carbono incorpora la estabilidad química del PTFE sin poner en riesgo la solidez mecánica. Eso lo hace ideal para los productos químicos más potentes, como los ácidos clorhídrico, sulfúrico o fluorhídrico.
El R500 posee certificación ATEX y FM, y está disponible con cabezas del sensor largas y cortas. Eso permite disfrutar de la máxima flexibilidad en la integración en el proceso, ya sea mediante estándar DIN o ANSI. Para tuberías y tanques de mayor tamaño, el sensor se puede montar directamente en una brida en T. En tuberías de 3 pulgadas y menores, hay disponibles distintas celdas de caudal de PFA o PVDF que ofrecen una conexión por soldadura, con tornillo o con brida estándar, hasta solo 3/8 pulgadas.

Características clave

  • Resistencia a la corrosión con el innovador material de la carcasa de PTFE.
  • Exactitud muy elevada
  • Herramientas de autodiagnóstico interno para facilitar el mantenimiento preventivo y reducido
  • Clasificaciones zona 0 ATEX/IECEx, FM clase I división 1