Sensor refractómetro de proceso PIOX R500 MH de Flexim para aplicaciones de higiene
The Flexim PIOX R500 MH is a hygienically designed refractometer sensor for the food and beverage industry. It offers real-time inline concentration measurement for quality control.
Características clave
- Alta precisión.
- La tecnología de procesos ópticos de Flexim.
- Diseño robusto con acero de grado químico, empaques protegidos y empaques FFKM.
- Herramientas internas de autodiagnóstico para tareas predictivas y bajo mantenimiento.
- Clasificaciones ATEX/IECEx zona 0, FM clase I división 1.