Fallback image
Flexim PIOX R532 Transmitter for Process Refractometers

Transmisor para refractómetros de procesos PIOX R532 de Flexim

The Flexim PIOX R532 transmitter serves all standard refractometer applications. It is compatible to all R500 refractometer sensors.

El transmisor PIOX R532 de Flexim es la referencia en las aplicaciones de refractómetro estándar. Compatible con todos los sensores de refractómetro R500, el R532 es un componente fundamental para la configuración del sensor, directamente mediante el teclado o con un portátil. Las señales de 4…20 mA, HART y Modbus generan los principales datos de medición, como el índice de refracción y la densidad de la concentración, así como valores diagnóstico, como la temperatura del fluido, la amplitud de la señal y la humedad del sensor.

Características clave

  • Diseño compacto
  • Herramientas de autodiagnóstico interno para facilitar el mantenimiento preventivo y reducido
  • Readaptación sencilla y rentable sin interrumpir la alimentación
  • Interfaz USB y LAN