Fallback image
Flexim PIOX R721 Transmitter for Process Refractometers in Hazardous Zones

Transmisor para refractómetros de procesos en zonas de peligro PIOX R721 de Flexim

The Flexim PIOX R721 is a specialized transmitter for challenging refractometer applications. It is ATEX, IECEx and FM certified and can be operated in hazardous areas together with the R500 sensor.

El PIOX R721 de Flexim es un transmisor especializado para aplicaciones de refractómetro exigentes. Con certificación ATEX, IECEx y FM, permite el funcionamiento del transmisor y el sensor R500 en condiciones peligrosas. Supone una ampliación de la funcionalidad del R532 y ofrece multitud de opciones de comunicación y procesamiento mejorado, de modo que permite combinar varias entradas y salidas para obtener mediciones analíticas adicionales. A partir de estos valores, el procesamiento de alta potencia integrado puede proporcionar análisis detallados de líquidos de varios componentes.

Características clave

  • Sólida carcasa de acero inoxidable
  • Clasificación de área de peligro
  • Opciones de entrada y salida variables
  • Potente ordenador integrado para superar los desafíos analíticos más complejos
  • Herramientas de autodiagnóstico interno para facilitar el mantenimiento preventivo y reducido