Fallback image
Flexim PIOX S721 - Ultrasonic Mass Flow Meter for Liquids (Obsolete)

Medidor de densidad PIOX S721 de Flexim Medidor de densidad por ultrasonidos para líquidos

El medidor de densidad ultrasónico PIOX S721 de Flexim determina la concentración y la densidad mediante transductores ultrasónicos de abrazadera montados en el exterior de la tubería. La tecnología no intrusiva de este medidor de densidad en línea es el sistema preferido cuando las sustancias y los procesos exigen la máxima seguridad y confiabilidad. El sensor de velocidad del sonido PIOX S mide en tiempo real la velocidad del sonido a través de los líquidos. En los líquidos binarios, como los ácidos o los refrescos, la velocidad acústica guarda una proporción fija con la concentración y la densidad. PIOX S mide la velocidad del sonido y así mide la densidad y la concentración en línea del fluido.

Características clave

  • Para todos los materiales de tuberías: vidrio, acero, plástico, etc.
  • Para temperaturas hasta 400 °C
  • Para casi todos los ácidos, cáusticos y un amplio rango de otros líquidos tóxicos
  • Para zonas ATEX, IECEX y FM
  • Sin interrupción para la instalación