Fallback image
Flexim PIOX S721 - Ultrasonic Mass Flow Meter for Liquids (Obsolete)

PIOX S721 de Flexim Caudalímetro másico por ultrasonidos para líquidos

El caudalímetro másico para líquidos PIOX S721 de Flexim determina el caudal másico de líquidos mediante transductores ultrasónicos de abrazadera montados en el exterior de la tubería. La tecnología no intrusiva es el sistema preferido cuando las sustancias y los procesos exigen la máxima seguridad y confiabilidad. El PIOX S infiere dinámicamente la densidad del fluido al utilizar su velocidad del sonido y su temperatura, por lo que puede proporcionar caudal másico en líquidos de calidad variable. En los líquidos binarios, como los ácidos o los refrescos, la velocidad acústica guarda una proporción fija con la concentración y la densidad. Este caudalímetro másico digital mide la velocidad del sonido, lo que determina así la densidad y la concentración del fluido en el interior de la tubería.

Características clave

  • Para todos los materiales de tuberías: vidrio, acero, plástico, etc.
  • Para casi todos los ácidos, cáusticos y un amplio rango de otros líquidos tóxicos
  • Para zonas ATEX, IECEX y FM
  • Sin interrupción para la instalación
  • No requiere mantenimiento