Fallback image
Flexim WaveInjector Non-Intrusive Flow Measurement at Extreme Temperatures

Medición del caudal no intrusiva a temperaturas extremas WaveInjector de Flexim

Flexim WaveInjector enables metering at extreme temperatures from -200 up to 630 °C (-328 up to 1166 °F). The device thermally separates the ultrasonic transducers from the hot or cryogenic pipe.

La tecnología WaveInjector de Flexim permite realizar mediciones a temperaturas extremas desde -200 hasta 630 °C (–328 °F hasta 1.166 °F). WaveInjector de Flexim separa térmicamente los transductores ultrasónicos de la tubería caliente o criogénica, de manera que posibilita mediciones del caudal permanentes con temperaturas extremas en la pared de la tubería para ofrecer una ventaja competitiva definitiva en el control del proceso, la gestión del proceso y la protección medioambiental. El WaveInjector, junto con los transductores ultrasónicos, se instala de forma sencilla en la superficie exterior de la tubería mediante placas de acoplamiento que aseguran un contacto acústico adecuado. Eso significa que no es necesario abrir la tubería, ni taladrarla ni parar el proceso.

Características clave

  • Mayor seguridad para el operario y la planta
  • Mejora del cumplimiento medioambiental
  • Puesta en servicio y mejoras en la planta más sencillas
  • Aumento de beneficios gracias al control más estrecho sobre el proceso
  • Mayor flexibilidad de la aplicación
  • Reducción de los costos de arranque, funcionamiento y mantenimiento.
  • Reducción de los costes del inventario de caudalímetros y repuestos