Fallback image
Product Image

Sistema electroneumático LD120S de LevelDatic (obsoleto)

LevelDatic 80S y LevelDatic 120S, además del equipo periférico relacionado, ya no están disponibles para nuevas ventas. Emerson continuará ofreciendo una solución de medición de nivel electroneumática actualizada y aprobada para la marina. Puede ser una solución independiente o en el mismo empaque de nuestras otras soluciones marinas. Consulte más abajo en la sección Learn More (Más información).

Para Piezas de repuesto y servicios de LevelDatic 80S y LevelDatic 120S, comuníquese con el equipo de servicio marítimo en el siguiente formulario de contacto.

Características clave

  • Sensores piezoresistivos diseñados para estabilidad a largo plazo.
  • El sensor compensa las variaciones de temperatura.
  • Se pueden conectar 10 canales electroneumáticos a cada gabinete.
  • La medición de retención, espacio vacío y calado de cada tanque tiene su propio sensor dedicado.
  • El sistema mide la presión para calcular la señal digital que se puede refinar al compensar ajuste/inclinación y volumen.
  • La pantalla táctil fácil de usar ofrece una ventana al sistema para monitorizar los datos medidos.
  • Se usan dos métodos principales para medir la presión hidrostática: con sonda y con convertidor neumático de presión 1:1.
  • El sistema también se puede usar para monitorizar espacios secos o vacíos