Fallback image
Product Image

Sistema electroneumático LevelDatic LD80S (obsoleto)

LevelDatic 80S y LevelDatic 120S, además del equipo periférico relacionado, ya no están disponibles para nuevas ventas. Emerson continuará ofreciendo una solución de medición de nivel electroneumática actualizada y aprobada para la marina. Puede ser una solución independiente o en el mismo empaque de nuestras otras soluciones marinas. Consulte más abajo en la sección Learn More (Más información).

Para Piezas de repuesto y servicios de LevelDatic 80S y LevelDatic 120S, comuníquese con el equipo de servicio marítimo en el siguiente formulario de contacto.

Características clave

  • Medición precisa y confiable del nivel de tanques, calado de barco y nivel de agua de compartimentos inundados.
  • Todos los sensores integrados en los gabinetes de LevelDatic, localizados fuera del área del tanque para un servicio conveniente.
  • No tiene piezas movibles que se puedan dañar en el tanque.
  • Excelente repetibilidad, muy poca histéresis, dependencia a baja temperatura.
  • El controlador del caudal tiene una conexión rápida de pruebas a la línea de medición para revisión y purga rápidas.
  • Sistema de diagnóstico automático con salidas de alarma.
  • Los sensores están precalibrados y son fáciles de cambiar