Fallback image
prod-rmt-leveldatic_non_return_valves

Válvulas antirretorno LevelDatic (obsoletas)

LevelDatic 80S y LevelDatic 120S, además del equipo periférico relacionado, ya no están disponibles para nuevas ventas. Emerson continuará ofreciendo una solución de medición de nivel electroneumática actualizada y aprobada para la marina. Puede ser una solución independiente o en el mismo empaque de nuestras otras soluciones marinas. Consulte más abajo en la sección Learn More (Más información).

Para Piezas de repuesto y servicios de LevelDatic 80S y LevelDatic 120S, comuníquese con el equipo de servicio marítimo en el siguiente formulario de contacto.

Características clave

  • Protección contra el caudal de retorno en las tuberías de aire si se detiene el caudal de aire.
  • Su diseño versátil permite utilizarlo con todos los productos LevelDatic.
  • Disponible con rosca interior (hembra), rosca exterior (macho) o con bridas (DIN y JIS) de distintos tamaños.
  • Diseño recto o torneado a 90 grados para instalarse con la carcasa en posición vertical.
  • Aluminio o acero inoxidable (negro anodizado).