Fallback image
rosemount pneumatic 1-1 converter plt

Convertidor PLT neumático 1:1 LevelDatic (obsoleto)

LevelDatic 80S y LevelDatic 120S, además del equipo periférico relacionado, ya no están disponibles para nuevas ventas. Emerson continuará ofreciendo una solución de medición de nivel electroneumática actualizada y aprobada para la marina. Puede ser una solución independiente o en el mismo empaque de nuestras otras soluciones marinas. Consulte más abajo en la sección Learn More (Más información).

Para Piezas de repuesto y servicios de LevelDatic 80S y LevelDatic 120S, comuníquese con el equipo de servicio marítimo en el siguiente formulario de contacto.

Características clave

  • Diseño robusto para medición confiable de los niveles de tanques.
  • Utilice el principio superior de medición de nivel electroneumática para medir tanques donde la alimentación de aire a los tanques está prohibida.
  • Rango de medición hasta 40 m.
  • Diseñado por especialistas marinos para soportar el rigor de trabajar en el mar.
  • Cumple con normas internacionales de medición.