Fallback image
1500

Transmisor Compacto De Caudal Variable Simple Para Sala De Control Micro Motion 1500

Desarrollados con tecnología MVD, los transmisores montados en carril DIN caben perfectamente en los paneles de la sala de control. Gracias a la conexión simple de 4 hilos a los sensores para la alimentación y la señal, se elimina el costo de un cableado personalizado.

Características clave

  • Disminuya los gastos de cableado con un transmisor de montaje remoto al usar un riel DIN de 35 mm
  • Colóquelo fácilmente en salas de control: apenas se requieren 0,03ft³ de espacio versus los 1.0ft³ que se suelen requerir para los transmisores Coriolis
  • Simplifique la configuración con una conexión de cuatro hilos a los sensores de alimentación y señal
  • Diagnostique el desempeño en condiciones de gas atrapado y procesamiento de lotes a partir de tubos vacíos con el procesamiento digital MVD
  • Verifique el estado del sensor en línea, con el proceso en funcionamiento y sin referencias secundarias, gracias a la verificación in situ