Fallback image
Fallback image

Videos

Product Image

Transmisor compacto 1600 de Micro Motion™

Con un diseño compacto y liviano, el transmisor 1600 ofrece facilidad de integración. Su diseño intuitivo admite HART®, RS-485 o una conexión Ethernet nativa con alimentación opcional a través de Ethernet. Un conjunto de potentes soluciones de software proporciona confianza en las mediciones y valiosa información del proceso en las aplicaciones más exigentes. La función del historial de datos captura información valiosa sobre los eventos del proceso, la calidad del fluido y la estabilidad de la medición, durante períodos cortos y largos.

Características clave

  • Facilite la instalación, la integración, la supervisión remota y la conectividad con las funciones Ethernet/IP y alimentación a través de Ethernet (PoE), así como la comunicación HART® o Modbus.
  • Capture información de corto y largo plazo acerca de los eventos del proceso, la calidad del caudal y la estabilidad de las mediciones con un historial de datos
  • Verifique la condición del medidor en menos de 90 segundos con el Smart Meter Verification
  • Garantice la calidad del producto con características avanzadas de software con licencia, como la medición de concentración y la medición de fase avanzada
  • La pantalla gráfica admite ocho idiomas y puede girarse con la rotación del software integrada