Fallback image
Micro Motion™ 1700 Single Variable Field Mount Flow Transmitter

Transmisor De Variable Simple Y Montaje En Campo Micro Motion 1700

Un transmisor de montaje en campo, desarrollado con tecnología MVD y diseñado para ofrecer un montaje integral y compacto. Estos transmisores cuentan con un alojamiento resistente Clase I, División 1/Zona 1, con una interfaz de operador local opcional diseñada para proporcionar un fácil acceso al medidor de caudal. La puesta en servicio del medidor de caudal es simple y sin complicaciones, prácticamente sin necesidad de programar opciones especiales.

Características clave

  • Maximice la flexibilidad con el montaje integrado o remoto
  • Reciba diagnósticos de desempeño en condiciones de gas entrampado y de lotes (batching) a partir de tubos vacíos con el procesamiento digital MVD
  • Baje los costos de cableado y instale el producto rápida y fácilmente
  • Elimine la necesidad de contar con instrumentos adicionales gracias a la medición de la concentración y el caudal neto
  • Confíe en la aprobación y certificación de SIL3 y SIL3 para la transferencia de custodia
  • Verifique el estado del sensor en línea, con el proceso en funcionamiento y sin referencias secundarias, gracias a la verificación in situ
  • Obtenga acceso a diagnósticos adicionales e información del proceso sin más costos de cableado con el WirelessHART™
  • Simplifique el acceso al medidor de caudal con la carcasa clase I, división 1 / zona 1 con interfaz opcional del operador local