Transmisor De Variable Simple Y Montaje En Campo Micro Motion 1700
Características clave
- Maximice la flexibilidad con el montaje integrado o remoto
- Reciba diagnósticos de desempeño en condiciones de gas entrampado y de lotes (batching) a partir de tubos vacíos con el procesamiento digital MVD
- Baje los costos de cableado y instale el producto rápida y fácilmente
- Elimine la necesidad de contar con instrumentos adicionales gracias a la medición de la concentración y el caudal neto
- Confíe en la aprobación y certificación de SIL3 y SIL3 para la transferencia de custodia
- Verifique el estado del sensor en línea, con el proceso en funcionamiento y sin referencias secundarias, gracias a la verificación in situ