Fallback image
Micro Motion 2400S Compact, Integral-Mount Transmitter

Transmisor 2400S de Micro Motion compacto y de montaje integral

Con una arquitectura integrada y diseñada para acceder fácilmente a la inteligencia del proceso, el transmisor 2400S compacto y de montaje integral ofrece un desempeño superior en las aplicaciones más desafiantes, como el gas arrastrado, el procesamiento de lotes y la carga.

Características clave

  • Reciba diagnósticos de desempeño en condiciones de gas arrastrado y de lotes a partir de aplicaciones vacías con el procesamiento digital MVD
  • Gane seguridad en la integridad de la medición en tiempo real y durante el proceso con Smart Meter Verification
  • Emplee la mejor capacidad de medición del caudal bifásico para aplicaciones de procesamiento de lotes, carga y gas arrastrado
  • Elimine la necesidad de quitar la cubierta del transmisor con los botones ópticos de la pantalla
  • Confíe en la aprobación para área clasificada Clase 1, Div. 2 (Zona 2) (sensor y transmisor)