Fallback image
Micro Motion 2500 Compact Control Room Multivariable Flow And Density Transmitter

Transmisor compacto de densidad y caudal multivariable para sala de control Micro Motion 2500

Con la potencia de la tecnología MVD, los transmisores de montaje en carril DIN caben fácilmente en los paneles de la sala de control. La conexión simple de cuatro hilos a los sensores de alimentación y señal elimina la necesidad de un cableado personalizado.

Características clave

  • Disminuya los gastos de cableado con un transmisor de montaje remoto al usar un carril DIN de 35 mm
  • Colóquelo fácilmente en salas de control: apenas se requieren 0,03ft³ de espacio versus los 1.0ft³ que se suelen requerir para los transmisores Coriolis
  • Simplifique la configuración con una conexión de cuatro hilos a los sensores de alimentación y señal
  • Diagnostique el desempeño en condiciones de gas atrapado y procesamiento de lotes a partir de tubos vacíos con el procesamiento digital MVD
  • Gane seguridad en la integridad de la medición en tiempo real y durante el proceso con Smart Meter Verification