Fallback image
Micro Motion 2700 Field and Integral-Mount Multivariable Flow And Density Transmitter

Transmisor De Densidad Y Caudal Multivariable De Montaje Integral Y De Campo Micro Motion 2700

Transmisor de campo con tecnología MVD diseñado para un montaje compacto e integrado. Estos transmisores tienen una carcasa resistente Clase I, División 1/Zona 1 con una interfaz del operador local opcional diseñada para acceder fácilmente al caudalímetro. El comisionamiento del caudalímetro es sencillo y práctico y casi no se requiere programación especial.

Características clave

  • Maximice la flexibilidad con el montaje integrado o remoto
  • Reciba diagnósticos de desempeño en condiciones de gas arrastrado y de lotes a partir de aplicaciones vacías con el procesamiento digital MVD
  • Baje los costos de cableado e instale el producto rápida y fácilmente
  • Elimine la necesidad de contar con instrumentos adicionales gracias a la medición de la concentración y el caudal neto
  • Confíe en la aprobación y certificación de SIL2 y SIL3 para la transferencia de custodia
  • Gane seguridad en la integridad de la medición en tiempo real y durante el proceso con Smart Meter Verification
  • Obtenga acceso a diagnósticos adicionales e información del proceso sin más costos de cableado con el WirelessHART™
  • Simplifique el acceso al caudalímetro con la carcasa Clase I, División 1/Zona 1 con interfaz opcional del operador local