Fallback image
Micro Motion™ 3500 Controller And Transmitter, Remote Rack/Panel-Mount

Transmisor y controlador Micro Motion 3500; montaje en panel/rack remoto

The Micro Motion™ 3500 pairs advanced Coriolis measurement with PLC level control for fast, reliable performance in net oil, density, custody transfer, and marine bunkering applications.

Con las funciones del transmisor Coriolis y las capacidades de PLC combinadas, la serie 3000 está diseñada para las soluciones centradas en la industria, incluyendo la computadora de petróleo neto, la densidad mejorada, la transferencia de custodia y las soluciones de almacenamiento de combustible en contenedores de la industria marina.

Características clave

  • Disminuya los costos operativos de mantenimiento y mano de obra de la planta con las funciones del transmisor y las capacidades de PCL
  • Aumente la eficiencia, acelere el rendimiento y mejore la calidad del producto
  • Elimine la necesidad de contar con herramientas externas gracias a las capacidades de configuración completas
  • Mejore la interacción con una pantalla programable grande y con alarmas descriptivas para una configuración, control y operación fáciles
  • Aproveche al máximo el tiempo productivo y la consistencia del proceso con la tecnología MVD que acelera la velocidad y permite la medición multivariable