Fallback image
Fallback image

Videos

prod-rosemount-5700-front

Transmisor de montaje en campo 5700 de Micro Motion

Con la mejor tecnología de medición y un soporte incomparable, el diseño intuitivo del transmisor 5700 ofrece confianza en las mediciones, un valioso panorama del proceso y una mayor productividad mediante soluciones simplificadas. El historiador de datos captura información enriquecida sobre eventos de proceso, calidad de fluidos y estabilidad de las mediciones, todo durante periodos cortos y largos. La herramienta de verificación del cero ofrece confianza en la medición del cero y analiza las condiciones del proceso para indicar potenciales problemas en el reajuste del cero.

Características clave

  • Lleve a cabo instalaciones rápidas y flexibles con arquitectura y conexiones nativas Ethernet
  • Logre la mejor respuesta incluso en las aplicaciones más exigentes como la comprobación de medidores, el llenado y dosificación, y el procesamiento en lotes
  • Capture información de corto y largo plazo acerca de los eventos del proceso, la calidad del caudal y la estabilidad de las mediciones con un historiador de datos
  • Monitorice más mediciones del proceso con la disponibilidad máxima de hasta cinco canales de E/S totalmente configurables
  • Verifique la condición del medidor en menos de 90 segundos con el Smart Meter Verification
  • Confirme fácilmente la calibración cuando es el momento de volver a ajustar el cero del medidor gracias a la verificación del cero
  • Mejore el control del proceso con indicaciones en tiempo real de eventos de caudal multifásico
  • Minimice el tiempo y la experiencia necesarios para instalar y operar el caudalímetro