Fallback image
Micro Motion™ 820 Electronics

Módulo de la electrónica 820 Micro Motion®

The 820 Electronics module with Emerson’s Adaptive Consumption Measurement software enables precise fuel usage tracking by connecting two flow meters to a single source.

El módulo de la electrónica 820 es la opción ideal para la aplicación de medición del combustible y cuenta con el software Adaptive Consumption Measurement de Emerson integrado. Este módulo electrónico permite conectar dos medidores de caudal a una sola fuente y, por lo tanto, proporciona una reducción de componentes electrónicos de 4 a 1. Esta solución mejora la velocidad de procesamiento de la señal entre los puntos de medición de suministro y retorno, lo que garantiza un cálculo preciso e instantáneo de consumo.

Características clave

  • El diseño ofrece una combinación excepcional de precisión y confiabilidad.
  • Contiene un interruptor de bloqueo de seguridad para proporcionar la seguridad física y la del software.
  • Todas las piezas electrónicas utilizables están en el módulo 820 y ofrecen flexibilidad en cuanto a las ubicaciones de instalación.
  • El módulo electrónico 820 se diseñó para las aplicaciones del consumo de combustible marino que incluye los motores principales, los motores auxiliares, las calderas y entre otros.
  • Compatible con el software patentado Adaptive Consumption Measurement, que ofrece una medición diferencial precisa en todo momento.
  • El puerto de servicio permite realizar los diagnósticos y las configuraciones sin sufrir pérdida en la medición.
  • Por medio del software Adaptive Consumption Measurement, el transmisor 820 elimina la necesidad de usar un sistema de control secundario para determinar el consumo en sistemas de motores. El software permite la flexibilidad en las unidades de salida, de la masa o de las unidades volumétricas con la medición multivariable del Coriolis, lo que elimina la necesidad de realizar conversiones complejas.
  • Reemplaza ambos transmisores y combina ambos procesadores centrales en un solo dispositivo, lo que reduce el tiempo de instalación, los cables y el espacio que ocupa la unidad.
  • Reduce la complejidad de instalación.
  • El sistema puede operar y medir de manera precisa con los sistemas de combustible dobles. No hay necesidad de ajustar el sistema de medición durante los procesos de cambio de combustible.
  • Las salidas y las mediciones de densidad activas se pueden usar para respaldar el uso de combustible y la generación de informes.