Fallback image
Micro Motion Compact Density Meter

Medidor de densidad Micro Motion compacto

Al brindar densidad y temperatura de precisión para la transferencia de custodia y medición de concentración, el medidor de densidad compacto (CDM, por sus siglas en inglés) ofrece integración simple del sistema, diagnóstico de estado e indicación de velocidad del caudal para ayudar a verificar la integridad de las muestras.

Características clave

  • Obtenga el mayor rendimiento en el mundo real con temperatura combinada y elevada y calibración de presión.
  • Garantice la integridad de la muestra con la indicación de velocidad del caudal.
  • Reduzca los errores de medición y minimice los efectos de instalación negativos con RTD de la caja que se ajustan a la temperatura ambiente.
  • Confíe en el cumplimiento y compatibilidad con los estándares globales - NACE, NORSOK, MID, ISO/IEC 17025.
  • Instale y verifique rápidamente la condición del medidor con el diagnóstico interno inteligente.
  • Compatible con muchos protocolos simultáneos para conexión a DCS, PLC y computadoras de caudal
  • Amplié el uso con un transmisor de montaje en cabezal, aprobado para áreas clasificadas que acepta configuración local y una pantalla