Medidores de caudal y densidad serie F Coriolis compactos y drenables de Micro Motion
Compact, drainable Coriolis meters delivering best-in-class accuracy and reliability for critical process control. Ideal for tight spaces and demanding applications.
Características clave
- Logre mediciones de alta precisión de caudal volumétrico y densidad en aplicaciones que requieren un diseño compacto y drenable
- Disponibles en acero inoxidable 316L y aleación de níquel C-22 en todos los tamaños
- Mejore la medición y el seguimiento con diagnóstico medición y proceso extenso con registro de datos e historial integrado
- Amplia gama de aprobaciones y certificaciones de medidores, que incluyen, entre otros: CSA (Clase 1 Div 1 grupos C y D, Clase 1 Div 2 grupos A, B, C y D), ATEX, IECEx, Protección de la Entrada 66/67 y NAMUR
- Aprobaciones de transferencia de custodia de MID OIML R 117, el Programa Nacional de Evaluación de Tipos (NTEP), Measurement Canadá e INMETRO Brasil
- Consiga las tasas de respuesta más rápidas y las mediciones de procesos y lotes más precisas con la tecnología del transmisor MVD