Fallback image
Fallback image

Videos

FDM

Medidor De Densidad Tipo Horquilla Micro Motion FDM

A direct-insertion Fork Density Meter, that offers installation flexibility with continuous, real-time density and concentration measurement in pipelines, bypass loops and tanks.

Un medidor de densidad tipo horquilla, de inserción directa, que brinda flexibilidad en la instalación con mediciones de concentración y densidad en tiempo real y continuas en cañerías, circuitos de derivación y tanques.

Características clave

  • Aumente la flexibilidad de la instalación con la medición continua en tiempo real en tuberías, lazos de derivación y tanques
  • Elija entre una amplia variedad de materiales resistentes a la corrosión para medir la densidad y la concentración de sustancias químicas críticas
  • Garantice la reducción de la fricción y mejore la protección de los revestimientos con el revestimiento de carbono tipo diamante (DLC)
  • Acelere la verificación de la condición operativa del medidor y de la instalación con diagnósticos internos
  • Compatible con muchos protocolos simultáneos para conexión a DCS, PLC y computadoras de caudal
  • Amplié el uso con un transmisor de montaje en cabezal, aprobado para áreas clasificadas que acepta configuración local y una pantalla
  • Interactúe con nuestra herramienta esquemática detallada para obtener más información sobre nuestros medidores exclusivos de densidad y viscosidad