Fallback image
FVM

Medidor De Viscosidad Tipo Horquilla Micro Motion FVM

A high performance, multivariable Fork Viscosity Meter that delivers reliable viscosity, density and temperature measurement in pipelines, bypass loops and tanks.

Un medidor de viscosidad tipo horquilla, multivariable y de alto rendimiento, que proporciona mediciones de temperatura, densidad y viscosidad precisas en cañerías, circuitos de derivación y tanques.

Características clave

  • Reciba mediciones confiables, continuas y multivariables de la viscosidad, la densidad y la temperatura
  • Inserte de manera fácil y directa en tuberías, lazos de derivación y tanques
  • Amplié el uso con un transmisor de montaje en cabezal, aprobado para áreas clasificadas que acepta configuración local y una pantalla
  • Verifique rápidamente la condición operativa y el estado del medidor con el diagnóstico interno avanzado
  • Compatible con muchos protocolos simultáneos para conexión a DCS, PLC y computadoras de caudal
  • Interactúe con nuestra herramienta esquemática detallada para obtener más información sobre nuestros medidores exclusivos de densidad y viscosidad