Fallback image
GDM

Medidor De Densidad De Gas Micro Motion GDM, Ni-Span C Y Acero Inoxidable 316L

A Ni-Span C, 316L Stainless Steel, fiscal Gas Density Meter designed for high accuracy, gas density and concentration measurement.

Un medidor fiscal de densidad de gas, de acero inoxidable 316L y Ni-Span C, diseñado para proporcionar mediciones de concentración y de densidad de gas altamente precisas.

Características clave

  • Medición directa de densidad de gas de respuesta rápida que cumple con AGA 3 e ISO 5167
  • Amplié el uso con un transmisor de montaje en cabezal, aprobado para áreas clasificadas que acepta configuración local y una pantalla
  • Verifique rápidamente la condición operativa y el estado del medidor con el diagnóstico interno avanzado
  • Compatible con muchos protocolos simultáneos para conexión a DCS, PLC y computadoras de caudal