Fallback image
Fallback image

Videos

Micro Motion H-Series

Medidores de caudal y densidad higiénicos serie H Coriolis de Micro Motion

Hygienic, compact, and cleanable. Designed for sanitary applications with best-in-class flow and density accuracy—even under tough conditions.

Ideales para las aplicaciones de control del proceso higiénico, los caudalímetros serie H son precisos, de baja frecuencia, medidores que no requieren mantenimiento, con un diseño compacto, drenable, que se puede limpiar. Obtenga un desempeño confiable en condiciones extremas del proceso, incluyendo el gas arrastrado.

Características clave

  • Minimice las variaciones en el control de procesos con mayor sensibilidad en un diseño compacto
  • Garantice la consistencia y la calidad del producto con la mejor medición de densidad
  • Permita el cambio rápido del producto con el diseño de drenaje automático y la mejor estabilidad de temperatura.
  • Elija entre las opciones que incluyen acero inoxidable 316L altamente pulido con un acabado de superficie de hasta 15 Ra.
  • Gane seguridad en la integridad de la medición en tiempo real y durante el proceso con el Smart Meter Verification
  • Descubra capacidades superiores de caudal bifásico para el procesamiento de lotes, aplicaciones de carga y aire arrastrado de carcasas compactas e higiénicas del transmisor de SST
  • Amplia variedad de aprobaciones y certificaciones de medición, incluidas CSA (Clase 1, div. 1, grupos C y D; Clase 1, div. 2, grupos A, B, C y D), ATEX, IECEx, protección de ingreso 66/67 y NAMUR
  • Utilice los ambientes higiénicos, SIP y CIP donde se requiere el cumplimiento con 3-A EHEDG.