Fallback image
Micro Motion Heavy Fuel Viscosity Meter

Medidor de combustibles pesados Viscomaster HFVM de Micro Motion de acero inoxidable 316L

A 316L Stainless Steel fork with DLC coated tines for measurement and control of heavy fuel oil (HFO) that supplies engines, turbines and burners in marine and power applications.

Una horquilla de acero inoxidable 316L con puntas revestidas de DLC para medición y control de aceite combustible pesado (HFO) que se utiliza en motores, turbinas y quemadores en aplicaciones marinas y de energía.

Características clave

  • Confíe en las aprobaciones para instalaciones marítimas de Lloyds London, Germanischer Lloyd, Det Norske Veritas, Bureau Veritas y el American Bureau of Shipping
  • Realice fácilmente un seguimiento de la medición continua y multivariable de la viscosidad, la densidad y la temperatura
  • Garantice la reducción de la fricción y mejore la protección de los revestimientos con el revestimiento de carbono tipo diamante (DLC)
  • Amplié el uso con un transmisor de montaje en cabezal, aprobado para áreas clasificadas que acepta configuración local y una pantalla
  • Extienda la flexibilidad con kits de mejoras para reemplazos de medidores capilares y torsionales
  • Interactúe con nuestra herramienta esquemática detallada para obtener más información sobre nuestros medidores exclusivos de densidad y viscosidad