Fallback image
Fallback image

Videos

Micro Motion™ High Pressure Coriolis Flow Meter

Caudalímetro Coriolis de presión alta de Micro Motion

Engineered for ultra high-pressure applications, this Coriolis meter delivers unmatched accuracy and reliability in chemical injection and hydrogen fueling.

El caudalímetro Coriolis de presión alta es la solución ideal para procesos exigentes de alta presión y funciona bien en aplicaciones como la inyección química de plataformas de altamar. La medición precisa y repetible asegura exactitud durante la distribución de químicos en el fondo del pozo

Características clave

  • Alcance un desempeño superior en aplicaciones de alta presión
  • Use un dispositivo para lograr mediciones confiables y repetibles de caudal másico, caudal volumétrico, densidad, concentración y temperatura
  • Obtenga el mejor y auténtico rendimiento Coriolis a presiones de funcionamiento de hasta 15 375 psi (1060 bar)
  • Minimice el mantenimiento y aumente la confiabilidad a largo plazo sin piezas móviles que se desgasten o deban reemplazarse
  • Maximice el tiempo productivo con el Smart Meter Verification para verificar la integridad del sistema sin necesidad de sacar de servicio el medidor
  • Se adapta a cualquier requisito de instalación con los transmisores disponibles de dos hilos, con conexión directa (no se necesita transmisor) y de acero inoxidable o con los transmisores 5700
  • Disminuya notablemente los gastos de funcionamiento al reducir la sobreinyección de químicos de alto valor